(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
T-Slot Long Nut

T-Slot Long Nut
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      467,799VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

A T-slot nut with 3 tapped holes. It leads to a reduction in the number of parts by integrating

 
Part Number
LTNM1614
LTNM1816
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngA
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
Mass
(g)
Compatible T Groove Width
(mm)

467,799 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 15.325.48.515.8M14×218816

537,831 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1728.611.119.1M16×224918

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material S45C