(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
F-840 |
F-841-A |
F-841-B |
F-843-A |
F-843-B |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Width (mm) |
Length (m) |
Mass (g) |
Contents |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
676,991 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 300 | 0.3 | 310 | 1 pc. | ||
480,546 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 75 | 0.375 | 150 | 1 pc. | ||
480,546 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 75 | 0.375 | 150 | 1 pc. | ||
373,076 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 75 | 0.3 | 120 | 1 pc. | ||
373,076 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 75 | 0.3 | 120 | 1 pc. |
Joint type conductive floor mat.
[Features]
· Antistatic mat that can be easily adjusted according to the required space and shape.
· The shock absorbing structure reduces fatigue without putting a burden on the feet even during long-term standing work.
· Each floor mat is a joint type for easy installation.
[Applications]
· Ideal for recombination of assembly lines that require antistatic and dustproof measures on the floor.
Part Number |
---|
F-840 |
F-841-A |
F-841-B |
F-843-A |
F-843-B |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Width (mm) |
Length (m) |
Mass (g) |
Contents |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
676,991 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 300 | 0.3 | 310 | 1 pc. | ||
480,546 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 75 | 0.375 | 150 | 1 pc. | ||
480,546 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 75 | 0.375 | 150 | 1 pc. | ||
373,076 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 75 | 0.3 | 120 | 1 pc. | ||
373,076 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 75 | 0.3 | 120 | 1 pc. |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.