(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Part Number |
---|
P-51 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
1,481,691 VND |
1 Piece(s) | 5 Day(s) or more |
Pliers that catch fine copper wire firmly at the tip, with a diameter of 0.08 mm.
[Features]
· High-precision finish suitable for precision work. Not knurled.
· Enables safe precision wiring work without short circuit, discharge or scratches to parts.
· Cuts the surface more flatly.
· Steady handle opening/closing is achieved by the high-precision set pin.
· Opening and closing the handle creates no gap between sliding surfaces; even if loosening occurs in sliding surfaces, it can be adjusted easily.
· A box joint structure with no rattling when opening/closing the handle. Sustains good cutting quality.
[Applications]
· The tip is thin finished with high-precision and optimal for precise operations.
Part Number |
---|
P-51 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
1,481,691 VND |
1 Piece(s) | 5 Day(s) or more |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.