(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
SUS Screwdriver SUMD

SUS Screwdriver SUMD

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of SUMD-150

  • Tip standards
    Flathead (-)
  • Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1
    8
  • Shaft length L (mm)
    150
  • Single Product/Set Classification
    Single Item
  • Shaft type
    Round
  • Magnet
    NA
  • Shaft through
    NA
  • Bolster
    NA
  • Grip Type
    Resin
  • Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2
    1.1
  • Overall Length L(mm)
    257
  • Grip Width D(mm)
    34
  • Weight(g)
    134
Part Number
SUMD-150
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

635,340 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more

Basic Specifications

  • Tip standards
    Flathead (-)
  • Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1
    8
  • Shaft length L (mm)
    150
  • Single Product/Set Classification
    Single Item
  • Shaft type
    Round
  • Magnet
    NA
  • Shaft through
    NA
  • Bolster
    NA
  • Grip Type
    Resin
  • Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2
    1.1
  • Overall Length L(mm)
    257
  • Grip Width D(mm)
    34
  • Weight(g)
    134

Product Description

For tightening and loosening screws. The shaft is made of martensitic stainless steel.

Specifications of SUMD-150

  • Tip standards
    Flathead (-)
  • Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1
    8
  • Shaft length L (mm)
    150
  • Single Product/Set Classification
    Single Item
  • Shaft type
    Round
  • Magnet
    NA
  • Shaft through
    NA
  • Bolster
    NA
  • Grip Type
    Resin
  • Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2
    1.1
  • Overall Length L(mm)
    257
  • Grip Width D(mm)
    34
  • Weight(g)
    134
Part Number
SUMD-150
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

635,340 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1