(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Adjustable Driver D-29-100

Adjustable Driver D-29-100

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of D-29-100

  • Tip standards
    Flathead (-)
  • Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1
    2
  • Shaft length L (mm)
    100
  • Single Product/Set Classification
    Single Item
  • Shaft type
    Round
  • Magnet
    NA
  • Shaft through
    NA
  • Bolster
    NA
  • Grip Type
    Resin
  • Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2
    0.5
  • Shaft Diameter(φ/mm)
    6
  • Overall Length(mm)
    156
  • Handle diameter(φ/mm)
    13
  • Weight(g)
    7
Part Number
D-29-100
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

119,591 VND

1 Piece(s) Same day

Basic Specifications

  • Tip standards
    Flathead (-)
  • Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1
    2
  • Shaft length L (mm)
    100
  • Single Product/Set Classification
    Single Item
  • Shaft type
    Round
  • Magnet
    NA
  • Shaft through
    NA
  • Bolster
    NA
  • Grip Type
    Resin
  • Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2
    0.5
  • Shaft Diameter(φ/mm)
    6
  • Overall Length(mm)
    156
  • Handle diameter(φ/mm)
    13
  • Weight(g)
    7

Product Description

Adjustment driver that uses metal only at the tip to eliminate adjustment deviation.
[Features]
· Blade width: 2, blade thickness: 0.5, shaft length: 100 mm.
· Material: Stainless steel (tip), cellulose acetate (shaft).
[Applications]
· Can also be used for tip models (surface-mount device type).

Specifications of D-29-100

  • Tip standards
    Flathead (-)
  • Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1
    2
  • Shaft length L (mm)
    100
  • Single Product/Set Classification
    Single Item
  • Shaft type
    Round
  • Magnet
    NA
  • Shaft through
    NA
  • Bolster
    NA
  • Grip Type
    Resin
  • Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2
    0.5
  • Shaft Diameter(φ/mm)
    6
  • Overall Length(mm)
    156
  • Handle diameter(φ/mm)
    13
  • Weight(g)
    7
Part Number
D-29-100
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

119,591 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1