(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Unilon Purple Soft, 100x16 (15)

Unilon Purple Soft, 100x16 (15)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      279,820VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Long service life type Unilon Black.

[Features]
· Compared with Unilon Black, it features a longer service life and is economical.
· Allows work to be performed safely without the scattering of a wire brush.
· No deep scratches.
· Attractive finished surface

Part Number
NPS-100
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

279,820 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Non-woven fabric disc work material Cast Iron / Brass / Gunmetal / Aluminum / Stone Material Outer diameter Dimensions(mm) 100
Inner Diameter Dimension(mm) 15 abrasive grain Not applicable Packaging Quantity(Sheets) 5
Maximum Number of Rotation(min-1) 12000

Please check the type/dimensions/specifications of the part NPS-100 in the Unilon Purple Soft, 100x16 (15) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần NPS-100 trong chuỗi Unilon Purple Soft, 100x16 (15).