(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

"Golden Egg" for Stainless Steel/Metal【10 Pieces Per Package】

"Golden Egg" for Stainless Steel/Metal

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      621,128VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Ideal for stainless steel cutting.
· Little burring or burns.
· Easily cut with a light push without exerting force.
· One of the thinnest products, despite double-sided reinforcement.
· A range of products is available to suit various plate thicknesses (φ105 only)

Part Number
GEG-105-1.0-15-AZ60P
GEG-105-1.6-15-AZ36Q
GEG-205-1.6-22-AZ46P
GEG-355-2.1-25.4-AZ46P
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngParticle Size
(#)
Hardness Outside Diameter
(mm)
Blade Thickness
(mm)
Inner Diameter
(mm)
Maximum Operating Rotational Speed
(rpm)

621,128 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

4 Day(s) or more 60P10511514400

640,141 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

4 Day(s) or more 36Q1051.61514400

1,687,836 VND

10 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

7 Day(s) or more 46P2051.6227450

3,041,500 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

4 Day(s) or more 46P3552.125.44300

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Model Flat Work Material Stainless Steel Abrasive AZ
Maximum Operating Peripheral Speed(m/s) 80 Number of packages(pcs) 10