(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
SC/SE Series Option

SC/SE Series Option
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,180,833VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· SC/SE series dedicated options.
· SCE-02: USB interface.
· SCE-03: RS-232C, Comparator/Relay Output

 
Part Number
SCE-02
SCE-03
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSOptions

2,180,833 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10USB Interface

4,242,257 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10RS-232C / Comparator Output, Relay Output

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main applications Weighing instruments Type Option Applicable Models, Series SC/SE
Special Notes For A & D Packaging Quantity(Base/Piece) 1