(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Digital Long Vernier Calipers

Digital Long Vernier Calipers

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      14,847,016VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

Calipers with fine feed function, perfect for measuring large workpieces.
[Features]
· High cost performance model.
· The digital display is easy to see.
· With preset function.
· Vernier is capable of fine movement feeding.
[Applications]
· Can be used for measuring outside, inside, and level difference.

Part Number
D-1000
D-1500
D-2000
D-500
D-600
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMaximum Measuring Length (Adjustment Range
(mm)
Measuring Range
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
Instrument Error
(mm)

31,485,150 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 701 ~ 1,0000–10001222216501251297531±0.10

55,528,428 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 1,001 ~0 to 15001780262611501659342±0.14

86,247,764 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1,001 ~0~20002290262611501659342±0.20

14,847,016 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 301 ~ 5000–50067516837.51001005524±0.05

23,910,150 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 501 ~ 7000–60077516837.51001005524±0.08
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMaximum Measuring Length (Adjustment Range
(mm)
Measuring Range
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
Instrument Error
(mm)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Standard Calipers Display Method Digital Waterproof Function Not Included
With / Without measurement data output terminal Not Included Depth Bar W / WO Not Included Minimum Reading(mm) 0.01
Power Supply CR2032 (lithium battery) for testing x 1 included Material Stainless Steel
Close

Comparison list