(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Large Angle Plate (Angle Rest)

Large Angle Plate (Angle Rest)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      46,127,396VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

FC250/annealed large angle plate (angle rest).

Part Number
G112
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

46,127,396 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

A(mm) 505 B(mm) 405 C(mm) 305
D(mm) 25 E(mm) 425 F(mm) 40
G(mm) 153 H(mm) 176 I(mm) 325
J(mm) 90 K(mm) 20 L(mm) 25
M(mm) 90 N(mm) 90 O(mm) 25
P(mm) 15 Q(mm) 0.064 Material FC250
Heat Treatment Annealed Surface Treatment Paint (black scale section) Weight(kg) 70
B1(mm) 60 B2(mm) 85 B3(mm) 90
B4(mm) 75 B5(mm) 118 B6(mm) 94
C1(mm) 86 C2(mm) 81 C3(mm) 57
C4(mm) 103 C5(mm) 129 C6(mm) 73

Please check the type/dimensions/specifications of the part G112 in the Large Angle Plate (Angle Rest) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần G112 trong chuỗi Large Angle Plate (Angle Rest).