(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Round Plate, Machine Finish M Type

Round Plate, Machine Finish M Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,082,547VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

FC250 annealed round plate. Can be used for various purposes. Machine finished M type.

Part Number
613-01M
613-02M
613-03M
613-04M
613-05M
613-06M
613-07M
613-08M
613-09M
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngA
(mm)
B
(mm)
Weight
(kg)

1,082,547 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 80200.8

1,291,267 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 100201.2

1,710,673 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 125252.2

2,604,960 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 160325

3,642,853 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 200327.2

5,961,980 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 2503613

10,183,975 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 3154023

17,813,940 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 4004541

32,700,300 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 5005071

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Material FC250 Heat Treatment Annealed