(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Toggle Side Clamp 6841

Toggle Side Clamp 6841
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,836,543VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

6841: SS400, 6841NI: SUS304/6841: Zinc-plated toggle side clamp 6841.

 
Part Number
6841-0
6841-1
6841-3
6841-5
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngA
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
O
(mm)
Tightening Force
(kN)
Bolt Diameter x Length
(mm)
Overall length X Overall height
(mm)
Mass
(kg)

1,836,543 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 6.533164.51316-12M10x1.01016256.5M412–200.8M4x2066x470.07

2,053,000 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 844.5204.520201615M12x1.51619.5307M412–201M4x2091x600.13

2,862,663 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1268326.530303025M20x1.52242.56013M822~352.5M8x35140x1100.45

4,003,636 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1681.5408.5503529.530M24x1.525466516M1230~504.5M12X50171.5x1260.88

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material SS400 Surface Treatment 6841 Galvanizing