(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Draw Clamp (DRC-1608N)

Draw Clamp (DRC-1608N)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,390,217VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

The workpiece is fixed in place by pulling it in from below. Minimal interference with the blade, ideal for 5-axis and composite machine clamps.

 
Part Number
DRC-1608N
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngA
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
Mass
(g)

1,390,217 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 27Left M16×213.921M8 x 1.250–1042.111.620

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material SCM440 Surface Treatment Black oxide finish

Please check the type/dimensions/specifications of the part DRC-1608N in the Draw Clamp series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần DRC-1608N trong chuỗi Draw Clamp.

Products like this...

Part Number
DRC-2412N
DRC-3016N
DRC-3408F
DRC-4412F
DRC-5616F
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngA
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
Mass
(g)

1,548,379 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 37.5Left M24×320.927.5M12×1.750~1563.217.270

1,734,476 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 47Left M30×3.526.436M16×20~1783.222145

1,417,167 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 27341412M8 x 1.250–1045.52235

1,628,838 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 37.5442215M12×1.750~1566.630110

1,869,622 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 47562618M16×20~178938220