(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Start Element 7110Z (Part Number)

Start Element 7110Z
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,755,892VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

S45C / hardened spacer element standard type.

 
Part Number
7110Z-12-1
7110Z-12-2
7110Z-12-3
7110Z-16-1
7110Z-16-2
7110Z-16-3
7110Z-16-4
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngA
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
Mass
(kg)

4,755,892 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 25256512.5400.24

5,603,950 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 50256512.5400.55

7,173,182 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 100256512.5401.18

6,411,681 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 30307814500.46

7,539,867 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 60307814501.02

10,020,305 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 120307814502.08

15,864,253 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 240307814504.1

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material S45C Heat Treatment Hardening Surface Treatment Black oxide finish