(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Milling Chuck (Micron Chuck) BT Series

Milling Chuck (Micron Chuck) BT Series

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      8,560,842VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

High speed chuck that achieves high rigidity and high precision.
[Features]
· Only micron chucks can guarantee such minimal runout.
· Provides both high rigidity and high precision. Achieves strong and intricate machining.

Part Number
BT40-HPC32-105A
BT40-HPC32-135A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngHolder Length L
(mm)
H
(mm)
Mass
(kg)

8,560,842 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1051002.2

8,997,560 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1351172.5

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Classification Body Applicable Machine Tool (Body) Machining Center Spindle Type # BT40
Tool Type End Mill / Drill / Reamer / Tap Retention possible blade diameter(mm) 32 Maximum Allowable Rotation Speed(min-1) 10000
Nominal, cutting tool, shank diameter(φD) HPC32 H1(mm) 27.5 H2(mm) 53
φC 70 φC1 52 Mouth accuracy(µm) 3
Tip runout accuracy(µm) 2