(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Lightweight Disc Grinder G7-SA

Lightweight Disc Grinder G7-SA

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      10,239,356VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ YOKOTA's grinder has a built-in safety throttle device for safe work

Part Number
G7-SA
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

10,239,356 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Applicable Grindstone Size (Outer Diameter)(mm) 180 Number of No-load Revolutions(rpm) 7500 Air Consumption(m³/min) 0.8
Operating Air Pressure(Mpa) 0.6 Applicable Grindstone Size (Thickness)(mm) 6 Applicable Grindstone Size (Inner Diameter)(mm) 22
Exhaust Direction Side Total Length(mm) 260 Main Body, Related Products Body
Body shape Angle Type Weight(g) 2700 Accessories Wrench (1), Touch Joint (1), Hex Wrench (2), Outer Flange (1), Flange Stop Screw (1), Spring Washer (1). Wheel Cover (1)

Please check the type/dimensions/specifications of the part G7-SA in the Lightweight Disc Grinder G7-SA series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần G7-SA trong chuỗi Lightweight Disc Grinder G7-SA.