(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· A heavy-duty belt coated with abrasive material on top of thick Unilon fibers.
· For finish polishing and hairline finishing.
Part Number |
---|
MTM-NBM4 |
MTM-NBM5 |
MTM-NBM8 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Particle Size (Number) |
---|---|---|---|---|---|---|
1,497,010 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 60 | |||
1,497,010 VND | 1 Pack(s) | 5 Pieces Per Package 5 Pieces Per Package | 35 Day(s) or more | 80 | ||
1,497,010 VND | 1 Pack(s) | 5 Pieces Per Package 5 Pieces Per Package | 35 Day(s) or more | 150 |
Loading...Tải…
Product Type | Related Components | Packaging Quantity(Base/Piece) | 5 | Belt Size(mm) | 60X265 |