(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Mighty Mini & hand power item, sponge roller 50 × 60.
[Features]
・ It is made of sponge and contacts softly
[Applications]
・ For brushed processing / surface finishing
Product Type | Related Components | Packaging Quantity(Base/Piece) | 1 | Roller Size(mm) | W60Xφ50 |