(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Due to the elasticity of hard rubber (hardness: 55°), it has a harder touch than a sponge roller
Part Number |
---|
MTM-GC |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
2,774,729 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more |
Loading...Tải…
Product Type | Related Components | Packaging Quantity(Base/Piece) | 1 | Roller Size(mm) | W60Xφ50 |