(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Mini-Pen Power Unit

Mini-Pen Power Unit
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      6,118,371VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· The rotation speed can be changed over a range of 4,000 to 35,000 min-¹.
· Forward/reverse rotation is possible.
· Features a built-in circuit breaker preventing motor burn.
· Foot switch (option) can be used

 
Part Number
LPC-120
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

6,118,371 VND

1 Piece(s) 10 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Model Body Power AC100V 50/60Hz Rated Input 50VA
Fuse(A) 1.0 Width(mm) 110 Depth(mm) 150
Height(mm) 78 Weight(g) 2,300 Quantity 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part LPC-120 in the Mini-Pen Power Unit series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần LPC-120 trong chuỗi Mini-Pen Power Unit.