(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
High-tech, high-power and high-quality hidden in a compact design. The workability is greatly improved.
[Features]
・ High torque of 0.0333 N⋅m (270 g-cm) with compact body
・ Single-action attachment/release function: Tip tools can be attached/detached simply by turning the set ring
・ With carrying handle for easy carrying
・ It can be shifted in the range of 4,000 to 38,000 min-1 (rpm)
・ Forward/reverse rotation is possible
・ Foot switch (optional) can be used
Product Model | Body | No-load Rotation Speed(min-¹) | 4,000~38,000 | Mounting Collet(mm) | 2.34/3 |
---|---|---|---|---|---|
Input Voltage(VDC) | 5–30 | No-load Current(A) | 0.30 | Maximum Current Load(A) | 2.5 |
Maximum Torque(N·cm) | 3.33 | Power Consumption(W) | 70 | Power | AC100V 50/60Hz |
Quantity | 1 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part LG2-22 in the Gold II series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần LG2-22 trong chuỗi Gold II.