(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Tweezers (Tapered Straight) P-888

Tweezers (Tapered Straight) P-888

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Details

Catalogmục lục
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
Tweezers with a wide and slim finish in which the tip can be inserted into a narrow gap to perform stable picking.
[Features]
· Easily holds cutting sheets and protective films that are prone to tearing when tweezers with sharp tips are used.
· Tweezers with a tip like a spatula that's ideal for peeling off seals (film).
· Scrape type tweezers that can be used for a wide range of applications.
· As it is wide, objects such as solder balls can be stably held.
[Applications]
· Ideal for picking film and extremely small parts and for peeling off seals.
· Convenient for picking up workpieces that are hard to pick up, such as round thin parts like beads and stones.

Loading...Tải…

Product Specifications

Features

●Target Object that are difficult to grasp such as Solder ball can be held stably.

Specification

●Total Length(mm):118
●Tip Width(mm):2(R finishing)
●Tip:Direct Type
●SPQ(piece):20

Materials

●Stainless Steel(SUS420J2)
Close

Comparison list