(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Tap K-437【1-3 Pieces Per Package】

Tap K-437
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      252,194VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued as soon as it is out of stock.Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

Set of three hand taps including tip, medium, and upper.
[Features]
· 3-piece set of tip, middle and top.
· The size ranges from M2 to M6 (K-437-2/3/4/5/6).
[Applications]
· Ideal for tapping metal parts.

 
Part Number
K-437-2
K-437-3
K-437-4
K-437-5
K-437-6
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal Pitch, Number of Threading
(mm)

334,226 VND

1 Piece(s) Same day M20.4

252,194 VND

1 Pack(s)

3 Pieces Per Package

3 Pieces Per Package

9 Day(s) M30.5

252,784 VND

1 Pack(s)

3 Pieces Per Package

3 Pieces Per Package

9 Day(s) M40.7

273,046 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) M50.8

305,702 VND

1 Pack(s)

3 Pieces Per Package

3 Pieces Per Package

12 Day(s) M61

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Screw Types Meter Tool Material Type High-speed steel Work material Low-Carbon Steel (carbon alloy less than 0.25%)
Tap Type Hand Tap Hole type For through hole / For blind hole Coating Y/N NA