(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Japanese Only
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
230175 |
2302100 |
2302150 |
2306100 |
2306150 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Tip standards | Tip size / Phillips (+) | Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | Shaft length L (mm) | Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100,980 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | Phillips (+) | No.1 | - | 75 | - | 4907587077370 | ||
127,160 VND |
1 Piece(s) | Same day | Phillips (+) | No.2 | - | 100 | - | 4907587077387 | ||
136,340 VND |
1 Piece(s) | Same day | Phillips (+) | No.2 | - | 150 | - | 4907587077394 | ||
127,160 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | Flathead (-) | - | 6 | 100 | 0.9 | 4907587077356 | ||
136,340 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | Flathead (-) | - | 6 | 150 | 0.9 | 4907587077363 |
Easy-to-use through screwdriver with ball grip that is easy to grip however you hold it.
[Features]
· Through type which can be hit with a hammer.
· With star nuts.
· Abundant tightening torque for screws.
· Color-coded by Phillips or flathead.
· Cushion grip.
· The cutting edge has undergone high precision black point processing.
[Applications]
· For various screw fastening work.
Part Number |
---|
230175 |
2302100 |
2302150 |
2306100 |
2306150 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Tip standards | Tip size / Phillips (+) | Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | Shaft length L (mm) | Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100,980 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | Phillips (+) | No.1 | - | 75 | - | 4907587077370 | ||
127,160 VND |
1 Piece(s) | Same day | Phillips (+) | No.2 | - | 100 | - | 4907587077387 | ||
136,340 VND |
1 Piece(s) | Same day | Phillips (+) | No.2 | - | 150 | - | 4907587077394 | ||
127,160 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | Flathead (-) | - | 6 | 100 | 0.9 | 4907587077356 | ||
136,340 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | Flathead (-) | - | 6 | 150 | 0.9 | 4907587077363 |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.