(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Stubby Screwdriver SD-P

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of SD-P

  • Tip standards
    Phillips (+)
  • Tip size / Phillips (+)
    No.2
  • Shaft length L (mm)
    23
  • Single Product/Set Classification
    Single Item
  • Shaft type
    Square
  • Magnet
    Available
  • Shaft through
    NA
  • Bolster
    NA
  • Grip Type
    Resin
  • Overall Length L(mm)
    70
  • Shaft width across flats(mm)
    6
  • Grip Width D(mm)
    31
  • Weight(g)
    40
Part Number
SD-P
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

133,903 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Basic Specifications

  • Tip standards
    Phillips (+)
  • Tip size / Phillips (+)
    No.2
  • Shaft length L (mm)
    23
  • Single Product/Set Classification
    Single Item
  • Shaft type
    Square
  • Magnet
    Available
  • Shaft through
    NA
  • Bolster
    NA
  • Grip Type
    Resin
  • Overall Length L(mm)
    70
  • Shaft width across flats(mm)
    6
  • Grip Width D(mm)
    31
  • Weight(g)
    40

Product Description

Phillips stubby screwdriver with an overall length of 70 mm.
[Features]
· The total length is short, making it ideal for working in narrow places.
· Includes magnet.
· A square shaft screwdriver.
[Applications]
· Automobile interiors, and maintenance of motorcycles, bicycles, and machinery.

Specifications of SD-P

  • Tip standards
    Phillips (+)
  • Tip size / Phillips (+)
    No.2
  • Shaft length L (mm)
    23
  • Single Product/Set Classification
    Single Item
  • Shaft type
    Square
  • Magnet
    Available
  • Shaft through
    NA
  • Bolster
    NA
  • Grip Type
    Resin
  • Overall Length L(mm)
    70
  • Shaft width across flats(mm)
    6
  • Grip Width D(mm)
    31
  • Weight(g)
    40
Part Number
SD-P
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

133,903 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1