(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
6-piece Set Wrench Set

6-piece Set Wrench Set
  • Sale
  • Until 31/03/2025

You can add up to 6 items to the comparison list.
Filter By :

Loading...Tải…

Details

Specifications of W-521

  • Type
    Double-ended wrench
  • Ratchet mechanism
    NA
  • Swivel (flex)
    NA
  • Overall Length(mm)
    100 ~ 210
  • Width across flat dimension(mm)
    5.5×7 / 8×10 / 11×13 / 12×14 / 17×19 / 22×24
  • Single Product/Set Classification
    Set Product
  • Set Content(mm)
    5.5×7、8×10、11×13、12×14、17×19、22×24
  • Mass(g)
    580
Part Number
W-521 SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng RoHS

900,530 VND

495,292 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 10

Basic Specifications

Product Description

6-piece wrench set with 12 sizes.
[Features]
· Size (5.5 x 7, 8 x 10, 11 x 13, 12 x 14, 17 x 19, 22 x 24).
· With storage holder to prevent loss.
· Open end type is great for workability and useful when working offsite as well.
[Applications]
· Convenient for tightening bolts of various sizes.

Specifications of W-521

  • Type
    Double-ended wrench
  • Ratchet mechanism
    NA
  • Swivel (flex)
    NA
  • Overall Length(mm)
    100 ~ 210
  • Width across flat dimension(mm)
    5.5×7 / 8×10 / 11×13 / 12×14 / 17×19 / 22×24
  • Single Product/Set Classification
    Set Product
  • Set Content(mm)
    5.5×7、8×10、11×13、12×14、17×19、22×24
  • Mass(g)
    580
Part Number
W-521 SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng RoHS

900,530 VND

495,292 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 10

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1

Product Specifications

Features

●Optimum for maintenance of equipment machine, automobiles and others.

Specification

●Set Contents(piece):6
●SPQ(set):1

Accessories

●Storage Holder