(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Carbide Cutter K36○○

Carbide Cutter K36○○

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Carbide Cutter K36○○
  • Carbide Cutter K36○○
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,195,202VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Ideal for grinding and deburring metals and non-metals.
· Excellent durability and cutting performance.
· Shaped like a cone with a rounded tip.

 
Part Number
K3626
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,195,202 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape Round Tip Cone Type Product Model Shank Diameter 3mm Shank Material All Carbide
Cutting Edge Shape Cross Cut Blade Diameter(mm) 6 Blade Length(mm) 12
Total Length(mm) 48 Quantity 1 piece

Please check the type/dimensions/specifications of the part K3626 in the Carbide Cutter K36○○ series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần K3626 trong chuỗi Carbide Cutter K36○○.