(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 15/12/2024 to 5:00 (ICT) 16/12/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Gold, for General Steel Materials【20-25 Pieces Per Package】 (GLD-355-3-25.4-A36S)

Gold, for General Steel Materials (GLD-355-3-25.4-A36S)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,203,654VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

A standard cutting grindstone that demonstrates stable performance.

[Features]
· Cutting grindstone with reliable sharpness and outstanding wear resistance enhances productivity.
· For cutting general steel such as pipes, angles, channels, or shaped steel.

Part Number
GLD-355-3-25.4-A36S
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngParticle Size
(#)
Hardness Outside Diameter
(mm)
Blade Thickness
(mm)
Inner Diameter
(mm)
Maximum Operating Peripheral Speed
(m/s)
Number of packages
(pcs)

5,115,848 VND

1 Pack(s)

25 Pieces Per Package

25 Pieces Per Package

4 Day(s) or more 36S355325.47225

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Model Flat Work Material General Steel / Alloy Steel Abrasive A

Please check the type/dimensions/specifications of the part GLD-355-3-25.4-A36S in the Gold, for General Steel Materials series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần GLD-355-3-25.4-A36S trong chuỗi Gold, for General Steel Materials.

Products like this...

Part Number
GLD-255-2.5-22-A46S
GLD-255-2.5-25.4-A46S
GLD-305-2.5-25.4-A36S
GLD-355-3-25.4-A46M
GLD-405-3-25.4-A36S
GLD-455-3.5-25.4-A24M
Part NumberStandard Unit PriceNumber of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Minimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngParticle Size
(#)
Hardness Outside Diameter
(mm)
Blade Thickness
(mm)
Inner Diameter
(mm)
Maximum Operating Peripheral Speed
(m/s)
Number of packages
(pcs)

3,682,744 VND

25 Pieces Per Package

25 Pieces Per Package

1 Pack(s) 7 Day(s) or more 46S2552.5227225

3,682,744 VND

25 Pieces Per Package

25 Pieces Per Package

1 Pack(s) 8 Day(s) or more 46S2552.525.47225

3,203,654 VND

25 Pieces Per Package

25 Pieces Per Package

1 Pack(s) 4 Day(s) or more 36S3052.525.47225

5,115,848 VND

25 Pieces Per Package

25 Pieces Per Package

1 Pack(s) 7 Day(s) or more 46M355325.47225

5,340,812 VND

25 Pieces Per Package

25 Pieces Per Package

1 Pack(s) 4 Day(s) or more 36S405325.46425

8,998,560 VND

20 Pieces Per Package

20 Pieces Per Package

1 Pack(s) 8 Day(s) or more 24M4553.525.46420