(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Fully heat-treated. Made of tough cast iron with three-piece lapping finish.
Part Number |
---|
TAM3530 |
TAM5550 |
TAM6050 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Perpendicularity (mm) | Mass (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130,172,096 VND | 1 Piece(s) | 65 Day(s) or more | 350 | 300 | 40 | 0.01 | 12 | ||
160,461,600 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 500 | 500 | 50 | 0.03 | 34 | ||
188,028,704 VND | 1 Piece(s) | 65 Day(s) or more | 600 | 500 | 80 | 0.03 | 67 |
Loading...Tải…
Product Type | Other | Material | FC250 | Main body: option | Main Body |