(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
USB Serial Adapter

USB Serial Adapter
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,736,762VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
A USB serial adapter for MOC120H.
·Compatible models: MOC120H
·Number of items: 1 unit

Part Number
32162520
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

2,736,762 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Application Measuring Instrument Type Option Battery Support None
Computer Output Connection None (Connection Unavailable) Printer output connection None (Connection Unavailable) Dust-proof / Waterproof Function None
Quantity(Stand) 1 Compatible models MOC120H