(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Loctite MC Jig Vise

Loctite MC Jig Vise
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      177,264,016VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

A jig vise for MS.FA with a lifting prevention mechanism that suppresses the uplift of a movable object or workpiece. It incorporates a patent-pending hydraulic mechanism and enables smooth operation. Cost cutting is also possible through use as a horizontal, upright, or MC vise. Can be used for an upright MC or milling machine with the same precision as a 2-face, 4-face, or angle rest, on a horizontal type MC.

 
Part Number
LT630JV
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

177,264,016 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Mouth Width(mm) 160 Mouth Depth(mm) 75 Maximum Opening(mm) 350
Standard guide block width(mm) 18 Tightening Force(kN) 40 Mass(kg) 100
Specifications Standard

Please check the type/dimensions/specifications of the part LT630JV in the Loctite MC Jig Vise series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần LT630JV trong chuỗi Loctite MC Jig Vise.