(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Capable of easily clasping long objects that cannot be tightened with machine vises.
· Can clamp any work whatever the table (milling machine, sabre, boring machine, etc.) is.
· Convenient for processing of mass produced products.
· Large opening depth.
Part Number |
---|
TP150 |
TP200 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Mouth Width (mm) | Mouth Depth (mm) | Mountable pitch (mm) | Mass (kg) | B (mm) | H (mm) | F (mm) | A (mm) | E (mm) | G (mm) | J | I (mm) | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21,494,564 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 154 | 77 | 103 - 150 | 13 | 154 | 85 | 56 | 177 | 111 | 77 | 214 | 167 | 65 | ||
26,410,192 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 204 | 92 | 103 - 170 | 20 | 204 | 86 | 65 | 196 | 128 | 92 | 215 | 168 | 82 |
Loading...Tải…
Standard guide block width(mm) | 18 | Stroke(mm) | 18 | C(mm) | 103 |
---|---|---|---|---|---|
D(mm) | 18 | K | 17.5 | N | 18 |
M(mm) | 98 | O | 18 |