(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
A flat jaw plate for Lock-Tight 5-Axis Machine Vises.
·Compatible vise: LT5AU-75 (F,FM)/LT5AU-75,100 (M)/LT5AU-100 (M)
Part Number |
---|
LT5AU-75JA-32 |
LT5AU-75JA-60 |
LT5AU-100JA |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | A (mm) | B (mm) | C (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | Mass (kg) | Compatible Vise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,859,983 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 75 | 32 | 14 | 8.5 | 21.5 | 32 | 18 | 0.5 | LT5AU-75(F、FM) | ||
2,614,796 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 75 | 60 | 14 | 8.5 | 21.5 | 32 | 50 | 0.9 | LT5AU-75、100(M) | ||
7,065,380 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 102 | 90 | 16 | 9 | 26 | 50 | 80 | 1.5 | LT5AU-100(M) |
Loading...Tải…
D(mm) | 14 | E(mm) | 9 |