(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Mini Vise

Mini Vise
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      760,124VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
A vise for holding during drilling.
·Jaw capacity: 50 mm
·Maximum jaw capacity: 33 mm
·Size: 50 × 105 × 35 mm
·For K-21/K-50
Trusco Code: 810-7606

 
Part Number
K-24
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

760,124 VND

1 Piece(s) 10 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part K-24 in the Mini Vise series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần K-24 trong chuỗi Mini Vise.