(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 (ICT) 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo ngừng cung cấp các sản phẩm khí nén của dòng Economy. Xem chi tiết.
    Notice of Discontinuation of Pneumatics categories in Economy Series. See more.

Swing Clamp B Type

Swing Clamp B Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      7,937,634VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

It can be horizontally swung to attach and remove workpieces. Can be used for T-grooves and for tapped holes. Automatically rises via a built-in spring when unclamped. Attachments can be mounted.

 
Part Number
EWN-40105B
EWN-40135B
EWN-40600B
EWN-44300B
EWN-60135B
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngA
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
O
(mm)
Mass
(kg)

12,627,232 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 7540552044.5202117M12364070105105.5140.51.1

12,882,181 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 7540552044.5202117M123640100135135.5170.51.35

11,968,025 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 7540552044.5202117M123640506085.595.50.89

7,937,634 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 62444022-18917-36-253066.571.50.66

15,851,073 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 8950672253172223M125560101.5136.5136.5171.52.7

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

P(mm) 16 Q(mm) M12 Tightening Force(kN) 10
Material SCM420 Heat Treatment Hardening HRC60 Surface Treatment Black oxide finish