(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Tool Case and Tool Pockets S-176

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Details

Catalogmục lục

Japanese Only

  • Order Qty :
  • From :
    58,493 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
S-176-4
S-176-5
S-176-6
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Product Type JAN Code

697,730 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Handle 4962772410554

122,417 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Hinge 4962772410561

58,493 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Body legs 4962772410691

Product Description

A tool set with an elastomer handle that fits the hand comfortably.
[Features]
· The surface layer contains aluminum flakes, while the base is made up of a 2-layer ABS structure that is highly resistant to impact.
· The top of the frame is gently curved.
[Applications]
· Convenient for storing tools, etc.

Part Number
S-176-4
S-176-5
S-176-6
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Product Type JAN Code

697,730 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Handle 4962772410554

122,417 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Hinge 4962772410561

58,493 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Body legs 4962772410691

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1

Product Specifications

Tool Case/Tool Insert AB S-176/S-176-2/S-176-3

Tool Case/Tool Insert S-176/S-176-2/S-176-3: related image(s)

S-176-2 Tool Insert A

Tool Case/Tool Insert S-176/S-176-2/S-176-3: related image(s)

S-176-3 Tool Insert B

Specifications

Part NumberItem NameSpecifications
S-176-2S-176 Tool Insert AS-176 Standard Equipment/Lid Side
S-176-3S-176 Tool Insert BS-176 Standard Equipment/Main Body Side