(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Part Number |
---|
B-73 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Inner capacity |
---|---|---|---|---|---|
9,914,725 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 1 pc. |
Optimal for the transportation and storage of measuring instruments and electronic devices.
[Features]
· Equipped with a triple hinge to support the storage of heavy items.
· Equipped with 6 layers of cushioning urethane.
[Applications]
· External dimensions: 525 (W) × 340 (H) × 175 (D) mm.
· Internal dimensions: 510 (W) × 326 (H) × (main body depth 95 + lid depth 68) (D) mm.
· Weight: 4.5 kg.
· Material: Aluminum composite sheet.
· Load resistance: 8 kg.
· Cushion urethane (perforated) × 4, (unperforated) × 2.
Part Number |
---|
B-73 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Inner capacity |
---|---|---|---|---|---|
9,914,725 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 1 pc. |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.
B-73
Urethane includes block-type perforations. Supports a wide variety of cut-out patterns.
Urethane cross-section
External Dimensions | 525 mm (W) × 340 mm (H) × 175 mm (D) | |
---|---|---|
Internal Dimensions | 510 mm (W) × 326 mm (H) × (main body depth 95 + lid depth 68) mm (D) | |
Weight | 4.5 kg | |
Material | Aluminum plywood | |
Load Capacity | 8 kg |