(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Part Number |
---|
F-14 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|
206,345 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 1 pc. |
Unbreakable and resilient parts tray made of elastomer.
[Features]
· The tough tray is given antistatic countermeasures.
· It is convenient as a tray for temporarily storing parts during assembly and disassembly.
· Distorts when force is applied.
· The tray can also be used to pick up parts and put them in a bag in one go.
[Applications]
· It can also be used within an area where electrostatic discharge (ESD) countermeasures are enforced.
Part Number |
---|
F-14 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|
206,345 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 1 pc. |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.