(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Micro Grinder MAG-122Plus (Part Number)

Micro Grinder MAG-122Plus

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      8,498,356VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· For smooth grinding and polishing

Part Number
MAG-122PLUS
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

8,498,356 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Number of load-free rotations(rpm) 35000 Main Body, Related Products Body Operating Air Pressure(MPa) 0.4–0.6
Overall Length(mm) 149 Manufacturer model number MAG-122PLUS Air consumption(NL / min) 120~180
Applicable Grinding Wheels(mm) 20 Head Angle(RPM) 120 Quantity(Nos. / pcs) 1 pc.

Please check the type/dimensions/specifications of the part MAG-122PLUS in the Micro Grinder MAG-122Plus series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MAG-122PLUS trong chuỗi Micro Grinder MAG-122Plus.