(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
NEET Rusquera

NEET Rusquera

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      11,307,128VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Ideal for removal of post-welding slag, spatter, paint and rust etc.
· Powerful low vibration

 
Part Number
30453
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

11,307,128 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Straight type Number of Blows(min-1) 4000 Air Consumption(m3/min) 0.2
Detailed model numbers NHR-20 Total Length(mm) 245 Weight(g) 2100
Hose mouth mounting screw(Rc) 1/4 Hose inner dia.(mm) 9.5 Air Consumption(m3 / min) 0.2
Number of blows(min-1) 4000 Pin stroke(mm) 27.5 Piston diameter(mm) 20

Please check the type/dimensions/specifications of the part 30453 in the NEET Rusquera series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 30453 trong chuỗi NEET Rusquera.