(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Drill (non-reversing type). Small, lightweight, and powerfully designed, widely used for drilling various holes.
Drilling Capacity(mm) | 10 | Operating Air Pressure(Mpa) | 0.6 | Number of No-load Revolutions(min-1) | 2000 |
---|---|---|---|---|---|
Exhaust | Rear | Total Length(mm) | 156 | Weight(g) | 1100 |
Hose mouth mounting screw(Rc) | 1/4 | Hose Inner Dia.(mm) | 9.5 | Air Consumption(m3 / min) | 0.55 |
Accessories | Coupler Plug, Drill Chuck, Chuck Handle |