(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Forward exhaust type.
· Collet 3 mm bushing (sold separately): Insert in the 6 mm collet chuck to convert to a 3 mm shaft
Product Model | Normal Type | Number of No-load Revolutions(rpm) | 22000 | Total Length(mm) | 183 |
---|---|---|---|---|---|
Operating Air Pressure(Mpa) | 0.6 | Air Consumption(m³/min) | 0.5 | Exhaust Direction | Front |
Detailed model numbers | RG-38CX | Weight(g) | 600 | Hose mouth mounting screw(Rc) | 1/4 |
Hose inner dia.(mm) | 9.5 | Collet size(mm) | 6 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 15180 in the Die Grinder RG-38CX series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 15180 trong chuỗi Die Grinder RG-38CX.