(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Angle Grinder NAG-7X

Angle Grinder NAG-7X

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      12,475,400VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Applicable to flat surface polishing
· Supports Deburring, Finishing, Various Grinding Work, and Heavy Cutting

 
Part Number
15311
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

12,475,400 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Suitable Grindstone Dimensions(mm) 180×6×22 Number of No-load Revolutions(min-1) 7600 Total Length(mm) 230
Overall Height(mm) 110 Weight(g) 2500 Hose Mouth Mounting Screw(Rc) 1/4
Hose Inner Dia.(mm) 12.7 Air Consumption(m3 / min) 0.65

Please check the type/dimensions/specifications of the part 15311 in the Angle Grinder NAG-7X series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 15311 trong chuỗi Angle Grinder NAG-7X.