(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Angle Grinder NAG-70S

Angle Grinder NAG-70S
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      12,265,946VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Specifications]
· Applicable for Metal Grinding and Plane Polishing
· Material: Cast Iron, Aluminum Alloy, Chrome Molybdenum Steel
· Operating Air Pressure: 0.6 MPa
· Tip tool: Grindstone
· No-load rotations (rpm): 7,600
· Air Consumption Amount ([[m3]]/min): 1.10
· Hose Inlet: Rc3/8
· Exhaust: Side
· Overall length (mm): 238
· No-load rotations (min^[[-1]]): 7,600
· Applicable Grindstone Dimensions Outer Diameter x Thickness x Inner Diameter (mm): 180 x 6 x 22

 
Part Number
10026
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

12,265,946 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Suitable Grindstone Dimensions(mm) 180×6×22 Number of No-load Revolutions(min-1) 7600 Total Length(mm) 238
Overall Height(mm) 109 Weight(g) 2800 Hose Mouth Mounting Screw(Rc) 3/8
Hose Inner Dia.(mm) 12.7 Air Consumption(m3 / min) 1.1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 10026 in the Angle Grinder NAG-70S series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 10026 trong chuỗi Angle Grinder NAG-70S.