(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· A belt made of felt, for final finishing and wiping.
· Apply an abrasive for use.
Product Type | Related Components | Packaging Quantity(Base/Piece) | 5 | Belt Size(mm) | 60X265 |