(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

General-Purpose Type Tweezers

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Details

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    225,540 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • My Components
  • Similar Products
  • Product Details
Part Number
P-880
P-881
P-882
P-886
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Tip Type Overall Length
(mm)
Non-magnetism function Y/N Width
(mm)

225,868 VND

1 Piece(s) Same day Standard straight 120 Available 10

225,540 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) Tapered straight tip 110 Available 10

225,648 VND

1 Piece(s) Same day Curved tip 115 NA 10

226,633 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) Other 125 Available 12
Part Number
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Tip Type Overall Length
(mm)
Non-magnetism function Y/N Width
(mm)

Basic Specifications

Product Description

General-purpose tweezers that adopt SUS304 for excellent corrosion resistance.
[Features]
· Non-magnetic type which is unlikely to pick up chipped parts or iron dust.
· Better chemical resistance than iron and aluminum materials.
· The general tweezer set for hobbies are recommended for those who use multiple tweezers.
[Applications]
· For decoration and nails too.
· Ideal for holding plastic model components and picking up etching parts.

Part Number
P-880
P-881
P-882
P-886
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Tip Type Overall Length
(mm)
Non-magnetism function Y/N Width
(mm)

225,868 VND

1 Piece(s) Same day Standard straight 120 Available 10

225,540 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) Tapered straight tip 110 Available 10

225,648 VND

1 Piece(s) Same day Curved tip 115 NA 10

226,633 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) Other 125 Available 12
Part Number
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Tip Type Overall Length
(mm)
Non-magnetism function Y/N Width
(mm)

Loading...Tải…

Product Specifications

Features

●With precision processing technology, both ends fit perfectly.
●Non-magnetic.

Specification

●SPQ(piece):20

Materials

●Stainless Steel(SUS304)
Close

Comparison list