(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Heavy Duty Tweezers P-898

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

You can add up to 6 items to the comparison list.

Catalogmục lục
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
Specifications of P-898

  • Tip Type
    Tapered straight tip
  • Main Body Material
    Stainless Steel
  • Overall Length(mm)
    110
  • Non-magnetism function Y/N
    NA
  • Single Product Set Product
    Single Item
  • Main Body Parts
    Main Body
  • Width(mm)
    10
  • Trusco code
    370-8373
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
P-898
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

550,643 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more
Part Number
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

Product Description

Ultra-fine tapered tweezers made of a rigid material that has undergone heat treatment.
[Features]
· The joint is thin so as to prevent the tip from bending while the central portion is thick.
· Provides a firm hold and light usability, preventing fatigue to the fingers even in continuous work.
· Material: Stainless steel.
· Board thickness: 2.0 mm.
[Applications]
· Ideal for various types of manual work.

Specifications of P-898

  • Tip Type
    Tapered straight tip
  • Main Body Material
    Stainless Steel
  • Overall Length(mm)
    110
  • Non-magnetism function Y/N
    NA
  • Single Product Set Product
    Single Item
  • Main Body Parts
    Main Body
  • Width(mm)
    10
  • Trusco code
    370-8373
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
P-898
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

550,643 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more
Part Number
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

Loading...Tải…

Heavy Duty Tweezers P-898

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

You can add up to 6 items to the comparison list.

Catalogmục lục