[Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam.
Xem chi tiết.
[Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam.
See more.
[Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship.
Xem chi tiết.
[Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee.
See more.
Stubby Screwdriver SSD-M2, Ultra Mini
Specifications of SSD-M2
-
- Tip standards
- Flathead (-)
-
- Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1
- 7.2
-
- Shaft length L (mm)
- 14
-
- Single Product/Set Classification
- Single Item
-
- Shaft type
- Square
-
- Magnet
- Available
-
- Shaft through
- NA
-
- Bolster
- NA
-
- Grip Type
- Resin
-
- Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2
- 0.8
-
- Overall Length L(mm)
- 30
-
- Shaft width across flats(mm)
- 6
-
- Grip Width D(mm)
- 30
-
- Weight(g)
- 15
Part Number |
Minimum Order Qty. |
Volume Discount |
Days to ShipSố ngày giao hàng |
|
94,010 VND
|
1 Piece(s)
|
|
9 Day(s)
|
Basic Specifications
-
- Tip standards
- Flathead (-)
-
- Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1
- 7.2
-
- Shaft length L (mm)
- 14
-
- Single Product/Set Classification
- Single Item
-
- Shaft type
- Square
-
- Magnet
- Available
-
- Shaft through
- NA
-
- Bolster
- NA
-
- Grip Type
- Resin
-
- Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2
- 0.8
-
- Overall Length L(mm)
- 30
-
- Shaft width across flats(mm)
- 6
-
- Grip Width D(mm)
- 30
-
- Weight(g)
- 15
Product Description
Ultra mini flathead stubby screwdriver with an overall length of 70 mm.
[Features]
· The total length is short, making it ideal for working in narrow places.
[Applications]
· Ideal for automobile interiors, and maintenance of motorcycles, bicycles, and machinery.
Specifications of SSD-M2
-
- Tip standards
- Flathead (-)
-
- Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1
- 7.2
-
- Shaft length L (mm)
- 14
-
- Single Product/Set Classification
- Single Item
-
- Shaft type
- Square
-
- Magnet
- Available
-
- Shaft through
- NA
-
- Bolster
- NA
-
- Grip Type
- Resin
-
- Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2
- 0.8
-
- Overall Length L(mm)
- 30
-
- Shaft width across flats(mm)
- 6
-
- Grip Width D(mm)
- 30
-
- Weight(g)
- 15
Part Number |
Minimum Order Qty. |
Volume Discount |
Days to ShipSố ngày giao hàng |
|
94,010 VND
|
1 Piece(s)
|
|
9 Day(s)
|
Loading...Tải…
- The specifications and dimensions of some parts may not be fully covered. For exact details, refer toCác thông số kỹ thuật và kích thước của mã sản phẩm có thể không được bao phủ đầy đủ. Để biết chi tiết chính xác, hãy tham khảomanufacturer catalogsdanh mục nhà sản xuất.
Product Specifications
Features
●A screwdriver whit length that is even shorter than the stubby screwdriver.Specification
●Blade Edge:u0.8 x 7.2
●Shaft Length(mm):14
●Total Length(mm):30
●SPQ(piece):12
●Blade Edge: With magnetMaterials
●Main Body: Steel for Structure
●Grip: Resin