(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Used with a disc for grinding and polishing
Part Number |
---|
A3010 |
A3020 |
A3030 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Selection Type (None) | Grinding Wheel (Blade) Diameter (mm) | Tip Diameter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
638,756 VND | 1 Pack(s) | 5 Pieces Per Package 5 Pieces Per Package | 4 Day(s) or more | For φ11 | 10 | 10 | ||
717,266 VND | 1 Pack(s) | 5 Pieces Per Package 5 Pieces Per Package | 9 Day(s) | For φ21 | 20 | 20 | ||
760,696 VND | 1 Pack(s) | 5 Pieces Per Package 5 Pieces Per Package | 4 Day(s) or more | For φ31 | 30 | 30 |
Loading...Tải…
Quantity(Pieces / Sheet) | 5 | Total Length(mm) | 35 | Shaft Diameter(mm) | 3 |