(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Cone paper L/Z【50 Pieces Per Package】

Cone paper L/Z
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,355,594VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· The size is long, so compared to conventional cone paper, the work efficiency has been improved.
· A soft, dedicated holder that is easy to hold and can be used to perform smooth polishing work.
· Polishing cloth is processed in a conical shape for performance of plane polishing without bringing the workpiece and tool horizontal.
· Extremely convenient when the work environment is not free.

Part Number
CPL-M-Z-60
CPL-M-Z-120
CPL-S-Z-60
CPL-S-Z-80
CPL-S-Z-100
CPL-S-Z-120
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWidth
(mm)
Particle Size
(#)
Tip Inner Diameter
(mm)

1,440,184 VND

1 Pack(s)

50 Pieces Per Package

50 Pieces Per Package

5 Day(s) or more 506010

1,440,184 VND

1 Pack(s)

50 Pieces Per Package

50 Pieces Per Package

4 Day(s) or more 5012010

1,355,594 VND

1 Pack(s)

50 Pieces Per Package

50 Pieces Per Package

7 Day(s) or more 40607

1,355,594 VND

1 Pack(s)

50 Pieces Per Package

50 Pieces Per Package

4 Day(s) or more 40807

1,355,594 VND

1 Pack(s)

50 Pieces Per Package

50 Pieces Per Package

5 Day(s) or more 401007

1,355,594 VND

1 Pack(s)

50 Pieces Per Package

50 Pieces Per Package

5 Day(s) or more 401207

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Use Polishing Type Paper Use Deburring, chamfering
The Tool Used Hand Grinder, Electric Drill Quantity(Pieces / Sheets) 50